Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Vak na príslušenstvo, Tesniaca súprava NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Ďalšie informácie | For Normally Closed valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Nc sealing Kit |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Tesniaca súprava |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | Cievka typu B bez spony |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Vak na príslušenstvo |
| Typové označenie | Tesniaca súprava NC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.044 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.096 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |