Danfoss logo
Terminal box with green led (018Z0089)

Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Vak na príslušenstvo, Terminálová (pripájacia) skrinka so zelenou led

018Z0089

Further information: With Green LED

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Ďalšie informácieWith Green LED
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionTERMINAL BOX WITH DIODE
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]250 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]24 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]220.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]48.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuTerminal box
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktcievky IP67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuVak na príslušenstvo
Typové označenieTerminálová (pripájacia) skrinka so zelenou led
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.054 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.051 Kilogram
Objem0.095 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428053051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm