Náhradný diel, cievky IP67, Terminálová (pripájacia) skrinka
018Z0081
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: cievky IP67, Typové označenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Terminal box
018Z0081
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | konektor IP67, pro civku BE/BG IP67 |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov výrobku | Terminal box |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | cievky IP67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Terminálová (pripájacia) skrinka |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.05 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.049 Kilogram |
| Objem | 0.091 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |