Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Permanentný magnet
018F0091
Typové označenie: Permanentný magnet, Použité pre produkt: Solenoid valve Tester, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 48
018F0091
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Permanent Magnetic coil |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Názov výrobku | Permanentný magnet |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | Solenoid valve Tester |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Permanentný magnet |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.128 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.126 Kilogram |
| Objem | 0.171 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428083805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |