Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Príslušenstvo

003N2106

Puzdro snímača, Typové označenie: Puzdro snímača, Typ prípoja: G, Veľkosť prípoja [palce]: 1/2, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]182 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]7 5/32 in
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Použité pre produktAVTA
Prípoj vnút./vonk.Externé
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPríslušenstvo ventilov vody
SCIP dokumentácia č.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prípojaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prípoja [palce]1/2
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 7 3/32 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.098 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.097 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm