Príslušenstvo
003N0053
Puzdro snímača, Typové označenie: Puzdro snímača, Typ prípoja: NPT, Veľkosť prípoja [palce]: 3/4 - 14, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 60
003N0053
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel |
| Min. dĺžka puzdra snímača [mm] | 220 mm |
| Min. dĺžka puzdra snímača [palce] | 8 11/16 in |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Názov výrobku | Puzdro snímača |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AVTAAVTB |
| Prípoj vnút./vonk. | Externé |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Príslušenstvo ventilov vody |
| Špec. materiálu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Puzdro snímača |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 - 14 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 23/32 x 8 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.193 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.181 Kilogram |
| Objem | 0.221 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |