Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Príslušenstvo

003N0050

Puzdro snímača, Typové označenie: Puzdro snímača, Typ prípoja: G, Veľkosť prípoja [palce]: 3/4, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 72

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionJimka mosaz l=220 G3/4
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]220 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]8 11/16 in
Množstvo po formátoch balenia72 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Použité pre produktAVTAAVTB
Prípoj vnút./vonk.Externé
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo ventilov vody
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
SCIP dokumentácia názov výrobkuAccessory Sensor Pocket G 3/4"
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prípojaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prípoja [palce]3/4
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]23/32 x 8 1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.21 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.18 Kilogram
Objem0.221 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423013463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm