Danfoss logo
F132U2501_EV220BW_IMG11_15-25_ECO_brass_valve_NO_az

Elektromagnetický ventil, EV220BW, Funkcia: NO, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2501

Odporúčania pre médiá: Drinking Water&Heating ECO/SS, Osvedčenie: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiál telesa: Eco mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorBW
China RoHS exemption clauseNo
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD k dispozíciiYes
Explosion safety (EF003996)None
Formát baleniaMulti balenie
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkciaNO
Height (EF000040)75
Hodnota Cv [gal/min]12.700 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]11.000 m³/h
Housing material (EF001596)Brass
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV220BW 25BE G 1E NO000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá
Kvs value (EF022466)11.000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV220BW 25BE G 1E NO000
Materiál prípojaEco mosadz
Material quality (EF001257)Other
Materiál telesaEco mosadz
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Model (EF000010)Straight
Názov programu súčastíEV220BW 15 - 50
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]300 ms
Odporúčania pre médiáDrinking Water&Heating ECO/SS
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieACSPZHRISESINTEFWRAS
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzuVoliteľná vyrovnávacia dýza
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
Poznámka k max. pracovnému tlakuKvapaliny: max 10 barov/145 psi
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardné pripojenie prívoduISO 228-1
Štandardné pripojenie vývoduISO 228-1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface protection (EF000139)Other
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.351 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ prívodného pripojeniaG
Typ výrobkuEV220BW
Typ vývodného pripojeniaG
Typové označenieEV220BW 25
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]25.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 in
Veľkosť prípoja [palce]1
Veľkosť prívodu [palce]1 in
Veľkosť vývodu [palce]1 in
Vnútorný/vonkajší prívodVnútorné
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.33 Kilogram
Objem1.227 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428508780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm