Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, NPT, 1, 11 m³/h, FKM
032U8558
Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Osvedčenie: UVEDENÝ V C UL USA; UA, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
032U8558
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kľúč špecifikácie | EV220B 25SS N 1F NC000 |
| Komentáre k tolerancii médií | Agresívne médiáWater at max. 60°C/140 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Valve EV220B 25SS N 1F NC000 |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 12.4 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 180 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 20.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 290.0 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 176 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov programu súčastí | EV220B 15 - 50 |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 300 ms |
| Odporúčania pre médiá | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAUA |
| Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzu | Voliteľná vyrovnávacia dýza |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Prevádzka | Ovládaná servom (membrána) |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 9.791 bar |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 212 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 32 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 142.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ výrobku | EV220B |
| Typové označenie | EV220B 25 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 25.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.323 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.262 Kilogram |
| Objem | 1.295 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423140855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |