Danfoss logo
EV220B Solenoid valve cast iron without coil, NC, Flange 3 in

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 75 m³/h, NBR

016D3331

Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]87.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]75.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV220B 80CI FL10 N NC000
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEV220B 80CI FL 10N NC000
Materiál prípojaLiatina
Materiál telesaLiatina
Materiál tesneniaNBR
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]218.0 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíEV220B 65 - 100
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]5000 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]15000 ms
Odporúčania pre médiáWater,Brine,Oil,Air
Špecifické vybavenie
Hodnota
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzuVoliteľná vyrovnávacia dýza
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaný servom (piest)
Príslušenstvo k výrobkuPrírubyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220B 65-100
Skupina kvapaliny2
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojEN 1092-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.250 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]3.600 psi
Typ prípojaPríruba
Typ výrobkuEV220B
Typové označenieEV220B 80
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]80.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3 in
Veľkosť prípoja [palce]3 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu25.175 Kilogram
Objem75.24 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422130734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm