Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Solenoidová cievka, BR120CS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110, Multi balenie

018F4723

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F4723
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BR115CS 110-115 50/60 Hz
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC110 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]110 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]120 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]110 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieDNV∙GLUA
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Spotreba energie [W] 50 Hz14.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz14.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]27.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]27.0 VA
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBR120CS
Typové označenieBR120CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.292 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.253 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.271 Liter
EAN/UPC5715162268957