Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Solenoidová cievka, BI024D, Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie

018Z8596

Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]5.000 m
Dĺžka kábla [palce]196.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Elektrický konektor3 kábel s jadrom
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Klasifikácia krytia Nema (~)6
Komentáre k elektrickému pripojeniuZemniace zapojenie > 4 mm2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov programu súčastíAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Predajný text ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prierez vodiča [mm2]3 x 0.75 mm2
Pripojenie cievkyKábel
Pripojenie uzemneniaVonkajší terminálGreen/yellow wire
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Spotreba energie [W] DC12.0 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBI024D
Typové označenieBI024D
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Zahrnuté súčastisúprava tesnení IP67

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.095 Kilogram
Objem2.004 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm