Solenoidová cievka, BI024D, Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie
018Z8589
Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP67
018Z8589
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 5.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 196.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Elektrický konektor | 3 kábel s jadrom |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 6 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Zemniace zapojenie > 4 mm2 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX B |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov programu súčastí | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Predajný text ATEX | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prierez vodiča [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Pripojenie cievky | Kábel |
| Pripojenie uzemnenia | Vonkajší terminálGreen/yellow wire |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 104 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Spotreba energie [W] DC | 12.0 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BI024D |
| Typové označenie | BI024D |
| Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Zahrnuté súčasti | súprava tesnení IP67 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.201 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.125 Kilogram |
| Objem | 2.004 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |