Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Solenoidová cievka, AC110C, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110, Multi balenie

042N0825

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AC, AC, AC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description110V 50/60HZ 7W DIN SPADE+ PACK 9-22
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC110 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]110 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]110 V
Názov programu súčastíEV210AEV220AEV310A
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Príkon [W]7.0 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz7.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz7.0 W
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAC110C
Typové označenieAC110C
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.051 Kilogram
Objem0.12 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423050185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm