Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Zosilovacia jednotka, 868.42 MHz

014G0591

Zosilovacia jednotka pre systém Danfoss Link, Z-wave
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]3.000 m
FarbaRAL 9016
Frekvencia napájacieho napätia [Hz]50 Hz
Komunikačný protokolZ-wave
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRepeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieZ-WaveCEEAC
Označenie CEYes
PopisZosilovacia jednotka pre systém Danfoss Link
PoužitieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Prenos [m] [max.]30 m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prenosová frekvencia [MHz]868.42 MHz
Prenosový výkon [mW] [max.]1.00 mW
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Štandard schvaľovaniaEC EN 60730
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systémová integráciaDanfoss Link™
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu21
Typ adaptéraN/A
Typ regulácie vykurovaniaZosilovač
Typ výrobkuZosilovacia jednotka
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.211 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.211 Kilogram
Objem1.305 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425128066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm