Riadiaca jednotka, Napájanie: PSU, Počet termostatických hlavíc (vrátane): 3
014G0501
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Odporúčaná výmena: 014G2440
014G0501
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Čierna RAL 9005/Biela RAL 9016 |
| Kompatibilita hlasového asistenta | Amazon Alexa |
| Komunikačný protokol | Z-wave |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
| Napájanie | PSU |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Z-WaveCEEAC |
| Označenie CE | Yes |
| Počet termostatických hlavíc (vrátane) | 3 pc |
| Popis | Danfoss Link Starter Pack |
| Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
| Prenos [m] [max.] | 30 m |
| Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
| Príkon (pohotovostný režim) [W] | 2.0 W |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Danfoss Link™ |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Softvérová verzia | 4.1.0 alebo vyššia |
| Štandard schvaľovania | Označenie CE |
| Systémová integrácia | Danfoss Link™ |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP termostatu | 21 |
| Trieda softvéru | A |
| Typ alebo názov batérie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ displeja | Dotyková obrazovka |
| Typ regulácie vykurovania | App modul |
| Typ výrobku | Riadiaca jednotka |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vysielacia frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
| Výška [mm] | 25 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.198 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.968 Kilogram |
| Objem | 0.498 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |