Danfoss logo
Danfoss Link CC

Riadiaca jednotka, Napájanie: PSU, Počet termostatických hlavíc (vrátane): 3

014G0288

Riadiaca jednotka Danfoss Link, Z-wave
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]125.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaČierna RAL 9005/Biela RAL 9016
Kompatibilita hlasového asistentaAmazon Alexa
Komunikačný protokolZ-wave
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCC Danfoss Link PSU Plug East DCC22
NapájaniePSU
Obsah batérieNo
OsvedčenieZ-WaveCEEAC
Označenie CEYes
Počet termostatických hlavíc (vrátane)3 pc
PopisRiadiaca jednotka Danfoss Link
PoužitieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Prenos [m] [max.]30 m
Prenosová frekvencia [MHz]868.42 MHz
Príkon (pohotovostný režim) [W]2.0 W
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Špecifické vybavenie
Hodnota
Šírka [mm]107.00 mm
Softvérová verzia4.1.0 alebo vyššia
Štandard schvaľovaniaOznačenie CE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Systémová integráciaDanfoss Link™
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu21
Trieda softvéruA
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ regulácie vykurovaniaApp modul
Typ výrobkuRiadiaca jednotka
V rozsahu WEEEYes
Vysielacia frekvencia [GHz]2.4 GHz
Výška [mm]25 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.537 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.537 Kilogram
Objem1.486 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425120206
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens