Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dynamické kotlové relé pre systémy Danfoss Link & TPOne, 868.42 MHz

014G0279

Dynamické kotlové relé pre systémy Danfoss Link & TPOne, Z-wave
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]84.0 mm
FarbaRAL 9016
Frekvencia napájacieho napätia [Hz]50 Hz
Komunikačný protokolZ-wave
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Menovité impulzové napätie [kV]2.5 kV
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
Odporové zaťaženie [A]3 A
OsvedčenieZ-WaveCE
Označenie CEYes
PopisDynamické kotlové relé pre systémy Danfoss Link & TPOne
PoužitieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Prenos [m] [max.]30 m
Prenosová frekvencia [MHz]868.42 MHz
Prenosový výkon [mW] [max.]1.00 mW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príkon (pohotovostný režim) [W]1.6 W
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Šírka [mm]30.00 mm
Štandard schvaľovaniaOznačenie CE
Stupeň znečistenia2
Systémová integráciaDanfoss Link™
Teplota okolia [°C] [max.]45 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu40
Trieda softvéruA
Typ adaptéraN/A
Typ regulácieZap./Vyp.
Typ výrobkuKotlové relé
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]84 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.235 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.195 Kilogram
Objem1.08 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm