Danfoss logo
Battery Pack DanfossLink 014G0262

Napájanie: BSU

014G0262

Batériová jednotka napájania pre systém Danfoss Link, Použitie: Rezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaČierna RAL 9005
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDanfoss Link Battery pack
NapájanieBSU
Obsah batérieNo
Počet batérií10
PopisBatériová jednotka napájania pre systém Danfoss Link
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Typ adaptéraN/A
Typ batérieAA
Typ výrobkuNapájací zdroj
Výstupné napätie [V] DC15 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.396 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.224 Kilogram
Objem1.075 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420110639
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens