Napájanie: NSU
014G0261
Jednotka sieťového napájania pre systém Danfoss Link, Použitie: Rezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
014G0261
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Čierna RAL 9005 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájanie | NSU |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Jednotka sieťového napájania pre systém Danfoss Link |
| Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
| Príkon (pohotovostný režim) [W] | 0.2 W |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Danfoss Link™ |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ adaptéra | N/A |
| Typ výrobku | Napájací zdroj |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vysielacia frekvencia [GHz] | 50.0 GHz |
| Výstupné napätie [V] DC | 15 V |
| Zaťaženie [W] [Max] | 10 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.26 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.208 Kilogram |
| Objem | 1.09 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |