Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Napájanie: PSU

014G0260

Napájací zdroj pre systém Danfoss Link, Použitie: Rezidenčná (stupeň znečistenia 2)
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
FarbaČierna RAL 9005
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Napájacie napätie [V] AC230 V
NapájaniePSU
Obsah batérieNo
PopisNapájací zdroj pre systém Danfoss Link
PoužitieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Príkon (pohotovostný režim) [W]0.2 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ adaptéraN/A
Typ výrobkuNapájací zdroj
V rozsahu WEEEYes
Vysielacia frekvencia [GHz]50.0 GHz
Výstupné napätie [V] DC15 V
Zaťaženie [W] [Max]10 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.178 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.132 Kilogram
Objem1.056 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens