Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Priestorový snímač, 868.42 MHz

014G0160

Nástenný priestorový snímač pre systém Danfoss Link, Z-wave
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
FarbaRAL 9016
Funkcia otvoreného oknaÁno
Indikátor vybitej batérieÁno
Komunikačný protokolZ-wave
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Napájacie batérie2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA
Obsah batérieYes
OsvedčenieZ-WaveCEEAC
Označenie CEYes
Počet batérií2
PopisNástenný priestorový snímač pre systém Danfoss Link
PoužitieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Prenos [m] [max.]30 m
Prenosová frekvencia [MHz]868.42 MHz
Prenosový výkon [mW] [max.]1.00 mW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
SCIP dokumentácia č.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP dokumentácia názov výrobkuDanfoss RS-Z
Štandard schvaľovaniaEN 60730
Systémová integráciaDanfoss Link™
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu21
Typ alebo názov batérieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ displejaLCD s podsvietením
Typ regulácie vykurovaniaPriestorový termostat
Typ výrobkuPriestorový snímač
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]76 mm
Životnosť batérie [roky]5 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.245 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.245 Kilogram
Objem1.104 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm