Danfoss Icon2™ Main Controller
Hlavný regulátor Danfoss Icon2™ sa používa pre systémy podlahového vykurovania a chladenia na reguláciu jednotlivých miestností.
Dá sa nakonfigurovať ako káblový alebo bezdrôtový systém, alebo v prípade potreby ako ich kombináciu.
Srdcom systému je hlavná riadiaca jednotka Danfoss Icon2™, ktorá konfiguruje a prepája systém.
Inštalácia a nastavenie hlavného ovládača Danfoss Icon2™ je jednoduché vďaka preddefinovanej aplikácii a intuitívnej aplikácii na uvedenie do prevádzky.
Features and benefits
- Automatické vyváženie (PWM+), ktoré zabezpečuje, že hydraulické vyváženie systému vykonáva hlavný regulátor na základe skutočných požiadaviek miestnosti
- Nevyžaduje sa žiadne prednastavenie na rozdeľovači
- Možnosť ovládania zapnuté/vypnuté
- Funkcia aktuátora NC/NO
- Zmena chladenia:
- Základná verzia podporuje iba 2-rúrkové systémy
- Podporuje 2, 3 alebo 4-rúrkové aplikácie v rôznych konfiguráciách (3- a 4-rúrkové systémy vyžadujú verziu Advanced)
- Regulácia teploty prívodu (vyžaduje verziu Advanced), možno nastaviť buď na pevnú teplotu, alebo na reguláciu teploty prívodu podľa potreby
- Podporuje použitie viacerých hlavných ovládačov (až 4 v jednom systéme)
- Výstupné napätie 230 V s uzemnením pre obehové čerpadlo
- Výstupné napätie 230 V (napr. pre trvalé zapnutie)
- Výstup signálu požiadavky na teplo (napr. pre bezpotenciálové relé)
- Bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz
- Komunikácia cez sieťové vedenie (pre 24 V káblové termostaty)
- Možnosť kombinovať káblové a bezdrôtové termostaty v jednej inštalácii
- Integrácia inteligentnej domácnosti pre zariadenia so systémom iOS aj Android (vyžaduje si bránu Ally™ alebo kompatibilnú bránu ZigBee)