Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Bezdrôtová radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™ je programovateľná radiátorová termostatická hlavica pre obytné priestory.

Radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™ je napájaná z batérií, je kompaktná a veľmi ľahko sa ovláda pomocou otočnej rukoväte a jedného tlačidla. Bezdrôtová hlavica Danfoss Ally™ je certifikovaný výrobok Zigbee, kompatibilný s centrálnou jednotkou Danfoss Ally™ Gateway a s certifikovanými systémami zmluvných partnerov využívajúcich technológiu Zigbee.

Bezdrôtová termostatická hlavica Danfoss Ally™ sa nainštaluje jednoducho iba za 30 sekúnd! Dodáva sa s adaptérmi pre všetky termostatické ventily Danfoss RA a pre radiátorové ventily iných výrobcov s pripojením M30 x 1,5 mm.

Features and benefits

  • Programovanie a ovládanie cez ZigBee bránu s manuálnym režimom pre lokálnu prevádzku
  • Energeticky úsporná prevádzka s presnou reguláciou teploty PID a adaptívnym učením
  • Jednoduchá inštalácia a jednoduchá obsluha
  • Funkcia otvoreného okna a funkcia precvičovania ventilu
  • Ľahko čitateľný, podsvietený LCD displej s otočením o 180°
  • Nastaviteľný rozsah min./max. teploty
  • Funkcie detskej poistky a ochrany proti mrazu
  • Výdrž batérie až 2 roky s vizuálnym upozornením na slabú batériu
  • Možnosť aktualizácie softvéru
  • Certifikácia Eu.bac – Licencia č. 24186, CA úroveň 0.4