Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally™ Starter Pack, Zigbee, Počet termostatických hlavíc (vrátane): 1

014G2440

Danfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + elektronická termostatická hlavica), Zigbee

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I
FarbaRAL 9016
Frekvencia napájacieho napätia [Hz]50 Hz
FunkciaRiadiaci termostat
KÓD UNSPSC41112209
Kompatibilita hlasového asistentaGoogle AsistentAmazon AlexaGoogle Home
Komunikačný protokolZigbee
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Obsah batérieYes
OsvedčenieCEUA.TR.089EACUKCA
Označenie CEYes
Počet batérií2
Počet termostatických hlavíc (vrátane)1 pc
PopisDanfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + elektronická termostatická hlavica)
PoužitieRadiátory, vodné podlahové vykurovanieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Prenos [m] [max.]30 m
Prenosový výkon [mW] [max.]79.00 mW
Príkon (pohotovostný režim) [W]2.0 W
Príkon [W]5.0 W
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Ally™
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]35 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]5 °C
SCIP dokumentácia č.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
SCIP dokumentácia názov výrobkuDanfoss Ally Starter Pack
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systémová integráciaDanfoss Ally™
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]60 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu20
Trieda softvéruA
Typ adaptéraM30RARAVRAVL
Typ alebo názov batérieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ batérieAlkalické batérie AA 2 x 1,5 V
Typ displejabez displeja
Typ pohonuelektromechanický
Typ výrobkuDanfoss Ally™ Starter Pack
V rozsahu WEEEYes
Vysielacia frekvencia [GHz]2.4 GHz
Výška [mm]95 mm
Výstupné napätie [V] DC5 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.521 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.366 Kilogram
Objem1.699 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm