Danfoss logo

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]95.0 mm
Dĺžka kábla [m]1.000 m
FarbaRAL 9016
Frekvencia napájacieho napätia [Hz]50 Hz
Kompatibilita hlasového asistentaGoogle AsistentAmazon AlexaGoogle Home
Komunikačný protokolZigbee
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieUA.TR.089CEEACUKCA
Označenie CEYes
PopisDanfoss Ally™ Gateway
PoužitieRadiátory, vodné podlahové vykurovanieRezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Prenos [m] [max.]30 m
Prenosový výkon [mW] [max.]79.00 mW
Príkon (pohotovostný režim) [W]2.0 W
Príkon [W]5.0 W
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Ally™
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]35 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]5 °C
Šírka [mm]23.00 mm
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Systémová integráciaDanfoss Ally™
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]60 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu20
Trieda softvéruA
Typ displejabez displeja
Typ výrobkuDanfoss Ally™ Gateway
V rozsahu WEEEYes
Vysielacia frekvencia [GHz]2.4 GHz
Výška [mm]95 mm
Výstupné napätie [V] DC5 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.238 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.07 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701