Danfoss logo
RAV 20/8 Angle , 013U0021

RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, vnútorný závit

013U0021

RAV PN10 20/2,3 2-cestný/8 vnút. závit, rohový

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárna
Closing differential pressure [bar] [Max]0.8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaVstup Rp 3/4Výstup R 3/4Vstup Rp 3/4, Výstup R 3/4
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulačný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]2.30 m³/h
Kavitačný faktor0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRAV 20/8 VINKEL
Materiál telesa ventiluMosadz W. č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]10 bar
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP6
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisRAV PN10 20/2,3 2-cestný/8 vnút. závit, rohový
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]20 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulačné ventily s motorickým pohonom
Štandardný prípojISO 7/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuRAV
Typy pripojeniavnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 20
Zdvih (mm)1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.43 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.42 Kilogram
Objem0.679 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420006291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm