Danfoss logo
RAV 15/8 Straight , 013U0017

RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, vnútorný závit

013U0017

RAV PN10 15/1,5 2-cestný/8 vnút. závit, priamy

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárna
Closing differential pressure [bar] [Max]0.8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaVstup Rp 1/2Výstup R 1/2Vstup Rp 1/2, Výstup R 1/2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulačný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]1.50 m³/h
Kavitačný faktor0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRAV 15/8 LIGE
Materiál telesa ventiluMosadz W. č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]10 bar
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP6
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisRAV PN10 15/1,5 2-cestný/8 vnút. závit, priamy
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulačné ventily s motorickým pohonom
SCIP dokumentácia č.392f2953-a4c2-48a0-a683-992b87132242
Štandardný prípojISO 7/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuRAV
Typy pripojeniavnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 15
Zdvih (mm)1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.338 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.332 Kilogram
Objem0.33 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420005577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm