STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m
065-0608
STM PN25 30-110/5m
065-0608
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Časová konštanta [s] | 100 " |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 5.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 210 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Bezpečnostný monitor teploty |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | STM PN25 30-110/5m |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| Popis | STM PN25 30-110/5m |
| Priemer snímača teploty [mm] | 16.0 mm |
| Pripoj. snímača | M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999 |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 110 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 30 °C |
| SCIP dokumentácia č. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | STM PN25 |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 160 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | STM |
| Zvýšenie Ks | 0.30 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.668 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.668 Kilogram |
| Objem | 5.687 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |