Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Bronzové puzdro

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]120 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]5.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]500 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaBezpečnostný monitor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSTFW PN40 30-95/5m Bronze pocket
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisSTFW PN40 30-95/5m Bronzové puzdro
Priemer snímača teploty [mm]24.0 mm
Pripoj. snímačaR 1 kuželový sam. vonk. závit podľa DIN 2999
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]95 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]30 °C
SCIP dokumentácia č.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dokumentácia názov výrobkuSTFW PN40
Štandard schvaľovaniaDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]195 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuSTFW
Zvýšenie Ks0.60

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.246 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.898 Kilogram
Objem36.398 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm