RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Časová konštanta [s] | 25 " |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 2.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 82 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| Popis | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.5 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripoj. snímača | M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 25 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | RAVK |
| Zvýšenie Ks | 0.10 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.375 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.375 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.926 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |