Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]25 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]2.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]82 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer snímača teploty [mm]9.5 mm
Pripoj. snímačaM14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]25 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]120 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuRAVK
Zvýšenie Ks0.10

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.354 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.354 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm