Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m

003L3530

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]2.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]82 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRAVK PN16 10-30/2m
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
Priemer snímača teploty [mm]9.5 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripoj. snímačaM14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaTermostatické pohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]30 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]10 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]120 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuRAVK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.404 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.398 Kilogram
Objem1.363 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425120121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm