RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rýchly
013U8013
RAVI PN10 43-65/2m
013U8013
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Časová konštanta [s] | 3 " |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 2.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 150 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Montáž snímača teploty | Snímač teplejšie |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Obsah batérie | No |
| Popis | RAVI PN10 43-65/2m |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.5 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripoj. snímača | M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 43 °C |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RAVI PN10 |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ rýchlosti | Rýchly |
| Typ výrobku | RAVI |
| Zvýšenie Ks | 0.25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.42 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.35 Kilogram |
| Objem | 2.368 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |