Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]3 "
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [m]2.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]150 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Montáž snímača teplotySnímač teplejšie
Montážna verziaSpiatočka
Obsah batérieNo
PopisRAVI PN10 43-65/2m
Priemer snímača teploty [mm]9.5 mm
Pripoj. snímačaM14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]43 °C
SCIP dokumentácia č.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dokumentácia názov výrobkuRAVI PN10
Štandard schvaľovaniaDIN EN 14597:2005-12 TR838
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ rýchlostiSlower (restriction)
Typ výrobkuRAVI
Zvýšenie Ks0.25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.456 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.456 Kilogram
Objem2.351 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm