QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 2.2 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 69 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Materiál kapilárnej trubice | Meď |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Popis | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.5 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 45 °C |
| Štítok výrobku | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | QTL |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.252 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.252 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |