Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: QTL
003L3535
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Typ výrobku | QTL |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.17 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.07 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |