Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (rýchle), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]30 "
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [m]4.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]255 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermostat AVT 60-100 C
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisAVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Priemer snímača teploty [mm]16.0 mm
Pripoj. snímačaR 3/4 kuželový vonk. závit podľa DIN 2999
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]100 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]60 °C
SCIP dokumentácia č.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVT PN25
Štandard schvaľovaniaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]150 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAVT (rýchle)
Zvýšenie Ks0.70

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.87 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.783 Kilogram
Objem5.37 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421544297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm