Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mosadz. puzdro

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]50 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]5.0 m
Dĺžka puzdra snímača [mm]215 mm
Dĺžka snímača teploty [mm]210 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Brass pck
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál puzdra snímačaMosadz
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisAVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mosadz. puzdro
Priemer snímača teploty [mm]16.0 mm
Pripoj. snímačaM22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]40 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]-10 °C
SCIP dokumentácia č.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVT1
Štandard schvaľovaniaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]90 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAVT
Zvýšenie Ks0.30

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.678 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.678 Kilogram
Objem5.607 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421544235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm