AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5 m
065-0596
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Mosadz. puzdro
065-0596
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Časová konštanta [s] | 50 " |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 5.0 m |
| Dĺžka puzdra snímača [mm] | 170 mm |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 170 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál puzdra snímača | Mosadz |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Mosadz. puzdro |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.5 mm |
| Pripoj. snímača | M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 40 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| SCIP dokumentácia č. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AVT1 |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | AVT |
| Zvýšenie Ks | 0.20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.396 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.396 Kilogram |
| Objem | 5.607 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |