Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Vonkajší závit

003N5134

FJV 15 Termostatický ventil 20-60#C

Odporúčaná výmena: 003N5117, 003N5134

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Dĺžka kapilárnej trubice [m]0.0 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaObmedzovač teploty
Funkcia obmedzovača spiatočkyÁno
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]0.63 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFJV PN16 15/0,63 20-60 ext G return
Materiál sedla ventiluChróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventiluDZR mosadz BS 2872/CZ132
Materiál tesnenia kužeľa / sedlaNBR / DZR mosadz BS 2872/CZ132
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisFJV 15 Termostatický ventil 20-60#C
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulácia prietokuNie
Regulácia teplotyNie
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]20 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Štandard schvaľovaniaETA VA 1.54/18952
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuFJV
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.372 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.303 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421100608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm