Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Vonkajší závit

003L3526

AVTQ hlavný regul. DN20 okrem pilot. regul.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Alt. médium 2 TÚVTeplá úžitková voda (obsah chlóru (Cl) max. 200 PPM)
Charakteristika prietokuRozdelenie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzia prípojaG 1 A
Dĺžka kapilárnej trubice [m]1.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]90 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty s korekciou prietoku
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]3.20 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál sedla ventiluChróm-niklová oceľ W. č. 1.4404
Materiál telesa ventiluRg5 W. č. 2.1096.01
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedlaEPDM / nerezová oceľ 1.4571
Materiál ventilovej kuželkyGuma EPDM
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisAVTQ hlavný regul. DN20 okrem pilot. regul.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]20 mm
Priemer snímača teploty [mm]15.0 mm
Pripoj. snímačaM22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Reakčný čas otvor. [sec]4 "
Reakčný čas zatvor. [sec]4 "
Regulačný pomer100:1
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]45 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]4.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]< 0.05
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.]130 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuAVTQ
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.92 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.92 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem9.168 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm