AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Vonkajší závit
003L3525
AVTQ hlavný regul. DN15 okrem pilot. regul., I-p
003L3525
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| Alt. médium 2 TÚV | Teplá úžitková voda (obsah chlóru (Cl) max. 200 PPM) |
| Charakteristika prietoku | Rozdelenie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 A |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 1.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 90 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor teploty s korekciou prietoku |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál sedla ventilu | Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4404 |
| Materiál telesa ventilu | Rg5 W. č. 2.1096.01 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tesnenia kužeľa / sedla | EPDM / nerezová oceľ 1.4571 |
| Materiál ventilovej kuželky | Guma EPDM |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVTQ hlavný regul. DN15 okrem pilot. regul., I-p |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 15.0 mm |
| Pripoj. snímača | M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999 |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Reakčný čas otvor. [sec] | 4 " |
| Reakčný čas zatvor. [sec] | 4 " |
| Regulačný pomer | 100:1 |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 45 °C |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 6.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | < 0.05 |
| Štandardný prípoj | ISO 228/1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | AVTQ |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 10.479 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |