Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, 2 m, Vnútorný závit

003N8272

AVTB PN16 25/5,5 50-90 2m vnút. NPT prív./spiat.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia prípojaNPT 1
Dĺžka kapilárnej trubice [m]2.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]210 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor teploty
Funkcia obmedzovača spiatočkyNie
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál sedla ventiluChróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventiluMosadz CuZn40Pb2 W. č. 2.0402
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedlaNBR / mosadz č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m vnút. NPT prív./spiat.
Priemer [mm]25 mm
Priemer snímača teploty [mm]18.0 mm
Pripoj. snímačaM22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Reakčný čas otvor. [sec]3 "
Reakčný čas zatvor. [sec]3 "
Regulácia prietokuNie
Regulácia teplotyÁno
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]90 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]50 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Štandard schvaľovaniaETA VA 1.54/18952
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.]115 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuAVTB
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.868 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.775 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm