Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1# NPT. MOSADZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY, CHLADENIE 77-149

003N8252RA

1# NPT. MOSADZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY, CHLADENIE 77-149

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzia prípojaNPT 1
Dĺžka kapilárnej trubice [m]0.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]180 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Material Description1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING 77-149
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál sedla ventiluChróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventiluMosadz CuZn40Pb2 W. č. 2.0402
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedlaNBR / mosadz č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montáž snímača teplotyChladnejšie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
Popis1# NPT. MOSADZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY, CHLADENIE 77-149
Priemer [mm]25 mm
Priemer snímača teploty [mm]9.5 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Reakčný čas otvor. [sec]3 "
Reakčný čas zatvor. [sec]3 "
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]20 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Štandard schvaľovaniaETA VA 1.54/18952
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.]90 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAVTB-RA
Typy pripojeniaVnútorný závit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.87 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu1.87 Kilogram