Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT. MOSADZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY, CHLADENIE, 77-

003N7252RA

3/4# NPT. MOSADZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY, CHLADENIE, 77-

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzia prípojaNPT 3/4
Dĺžka kapilárnej trubice [m]0.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]180 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál sedla ventiluChróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventiluMosadz CuZn40Pb2 W. č. 2.0402
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedlaNBR / DZR mosadz BS 2872/CZ132
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montáž snímača teplotyChladnejšie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
Popis3/4# NPT. MOSADZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY, CHLADENIE, 77-
Priemer [mm]20 mm
Priemer snímača teploty [mm]9.5 mm
Pripoj. snímačaM14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Reakčný čas otvor. [sec]3 "
Reakčný čas zatvor. [sec]3 "
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]0 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Štandard schvaľovaniaETA VA 1.54/18952
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.]90 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAVTB-RA
Typy pripojeniaVnútorný závit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.739 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu1.739 Kilogram