AVTB (rýchle), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Vonkajší závit
003N5115
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m vonk. G spiatočka
003N5115
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| Časová konštanta [s] | 3 " |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia prípoja | G 1 A |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 2.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 180 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Funkcia obmedzovača spiatočky | Nie |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.40 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G return |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál sedla ventilu | Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4301 |
| Materiál telesa ventilu | DZR mosadz BS 2872/CZ132 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tesnenia kužeľa / sedla | NBR / DZR mosadz BS 2872/CZ132 |
| Materiál ventilovej kuželky | Guma NBR |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Montáž snímača teploty | Snímač teplejšie |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| PN altern. VSP | 10 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m vonk. G spiatočka |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.5 mm |
| Pripoj. snímača | M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999 |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Reakčný čas otvor. [sec] | 3 " |
| Reakčný čas zatvor. [sec] | 3 " |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulácia teploty | Áno |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Štandard schvaľovania | ETA VA 1.54/18952 |
| Štandardný prípoj | ISO 228/1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | AVTB (rýchle) |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.552 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.474 Kilogram |
| Objem | 4.082 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |