Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Vonkajší závit

003N5102

AVTB 20 Termostatický ventil 0-30#C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Časová konštanta [s]3 "
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia prípojaG 1 A
Dĺžka kapilárnej trubice [m]2.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]210 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor teploty
Funkcia obmedzovača spiatočkyNie
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTB 20, Kvs3.4, 0-30C
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál sedla ventiluChróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventiluDZR mosadz BS 2872/CZ132
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedlaNBR / DZR mosadz BS 2872/CZ132
Materiál ventilovej kuželkyGuma NBR
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisAVTB 20 Termostatický ventil 0-30#C
Priemer [mm]20 mm
Priemer snímača teploty [mm]18.0 mm
Pripoj. snímačaM22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Reakčný čas otvor. [sec]3 "
Reakčný čas zatvor. [sec]15 "
Regulácia prietokuNie
Regulácia teplotyÁno
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]30 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]0 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Štandard schvaľovaniaETA VA 1.54/18952
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuAVTB
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.706 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.621 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255156284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm