AVTB (rýchle), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Vonkajší závit
003N5039
AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m vonk. G spiat., I-p
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AVTB
003N5039
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 A |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 2.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 180 mm |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Funkcia obmedzovača spiatočky | Nie |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.40 |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál sedla ventilu | Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4301 |
| Materiál telesa ventilu | DZR mosadz BS 2872/CZ132 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tesnenia kužeľa / sedla | NBR / DZR mosadz BS 2872/CZ132 |
| Materiál ventilovej kuželky | Guma NBR |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montáž snímača teploty | Chladnejšie |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 10 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m vonk. G spiat., I-p |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.5 mm |
| Pripoj. snímača | M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999 |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Reakčný čas otvor. [sec] | 3 " |
| Reakčný čas zatvor. [sec] | 3 " |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulácia teploty | Áno |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Štandard schvaľovania | ETA VA 1.54/18952 |
| Štandardný prípoj | ISO 228/1 |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média v snímači [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | AVTB (rýchle) |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.001 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.001 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.584 Liter |
| EAN/UPC | 5702428486927 |