AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Vnútorný závit
003N3030
Ventil AVTB, FJV, AVD(S)A DN20 vnút. záv., I-p
003N3030
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | Rp 1/2 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Ventil DN20 |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.40 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p |
| Materiál sedla ventilu | Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4301 |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz CuZn40Pb2 W. č. 2.0402 |
| Materiál tesnenia kužeľa / sedla | NBR / mosadz č. 2.0402 |
| Materiál ventilovej kuželky | Guma NBR |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | Ventil AVTB, FJV, AVD(S)A DN20 vnút. záv., I-p |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Štandard schvaľovania | ETA VA 1.54/18952 |
| Štandardný prípoj | ISO 7/1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | AVTB |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.729 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.693 Kilogram |
| Objem | 1.203 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |